2-schneidig, lang EBDL (Teilenummern)

2-schneidig, lang EBDL
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EBDL-R1.5X15

Teilenummer
EBDL-R1.5X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 1.5 Blade length (ℓ)(mm) 15 work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Tool Material Type Kobalt HSS Number of flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
Overall Length (L)(mm) 80 Shank diameter (d)(mm) 6 External diameter Dc(mm) 3
Torsional Angle(°) 30

Technischer Support