Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPBDN-R1X3
Type | Kegelrollenlager | Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade length (l)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 8 | Number of flutes(sheet) | 2 | R Size(mm) | 1 |
Torsional Angle | Weak torsion (15 to 25°) | Tool Material Type | Kobalt HSS | Overall Length (L)(mm) | 94 |
Coating | Ohne Beschichtung | Blade taper half angle(°) | 3 | Large End Diameter D1(mm) | 7.14 |
Half Angle of Taper Deviation | ±10′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften