V-Beschichtung XPM 2 Schneiden (V-Schnitt) V-XPM-VCM (Teilenummern)

V-Beschichtung XPM 2 Schneiden (V-Schnitt) V-XPM-VCM
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-VCM-3X90
V-XPM-VCM-6X90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

81.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 380.275

83.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6130.385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N Verfügbar Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Shank diameter (d)(mm) 6 Torsional Angle(°) Approximately 30
Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Details High-grade Powdered High-Speed Steel

Technischer Support