Hartmetall-Mikrobohrersatz Revolution Bohrer Mittel für kleine Durchmesser aus Edelstahl Verarbeitung MRS-GDN (Teilenummern)

Hartmetall-Mikrobohrersatz Revolution Bohrer Mittel für kleine Durchmesser aus Edelstahl Verarbeitung MRS-GDN
  • Mengenrabatt
[Features]
· Carbide drill with Smooth Coat® (ultra-smooth coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRS-GDN-0.4
MRS-GDN-0.6
MRS-GDN-0.45
MRS-GDN-0.71
MRS-GDN-1
MRS-GDN-1.2
MRS-GDN-1.5
MRS-GDN-1.24
MRS-GDN-1.35
MRS-GDN-2.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

40.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4438

40.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65.542

40.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.45438

48.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71742

32.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1942

32.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21250

34.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51450

39.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.241250

32.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.351450

34.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.051858

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Edelstahl Tool Material Type Carbid Shank Type Straight shank
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Shank diameter(mm) 3 Permissible values of the outer diameter and the diameter 0~-0.008 Torsional Angle(°) 30
Application The shrink fit system is recommended. Surface Treatment Smooth Coating

Technischer Support