Kristall Diamantbeschichteter Bohrer DCDCF (Teilenummern)

Kristall Diamantbeschichteter Bohrer DCDCF
[Features]
· A diamond coating drill that exhibits excellent drilling performance for CFRP.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DCDCF3.1

Teilenummer
DCDCF3.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

112.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 3.1 Groove Length L(mm) 24 work material Aluminium
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 60 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type DIA-Beschichtung With/without Oil Hole N/A
shank diameter Ds(mm) 4 tip angle(Degree) 90° Torsional Angle(°) 35°
Diameter tolerance(mm) h8 Application For CFRP Coating Details DIA Coating

Technischer Support