Aquabohrer EX VF 3D-AQDEXVF3D (Teilenummern)

Aquabohrer EX VF 3D-AQDEXVF3D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

(i)Hinweis

  • Tip is not incorporated in the holder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXVF3D14
AQDEXVF3D15
AQDEXVF3D16
AQDEXVF3D17
AQDEXVF3D18
AQDEXVF3D19
AQDEXVF3D20
AQDEXVF3D21
AQDEXVF3D22
AQDEXVF3D23
AQDEXVF3D24
AQDEXVF3D25
AQDEXVF3D26
AQDEXVF3D27
AQDEXVF3D28
AQDEXVF3D29
AQDEXVF3D30
AQDEXVF3D31
AQDEXVF3D32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

329.67 €

1 6 Arbeitstage 14.0~14.5113511614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

344.81 €

1 6 Arbeitstage 14.6~15.5113542014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

344.81 €

1 6 Arbeitstage 15.6~16.5124582015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

344.81 €

1 6 Arbeitstage 16.6~17.5128612016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

344.81 €

1 6 Arbeitstage 17.6~18.5133652017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

379.87 €

1 6 Arbeitstage 18.6~19.5143682518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

379.87 €

1 6 Arbeitstage 19.6~20.5148722519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

379.87 €

1 6 Arbeitstage 20.6~21.5152752520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

379.87 €

1 6 Arbeitstage 21.6~22.5157792521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

379.87 €

1 6 Arbeitstage 22.6~23.5161822522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 23.6~24.5170863223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 24.6~25.5174893224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 25.6~26.5179933225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 26.6~27.5183963226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 27.6~28.51881003227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 28.6~29.51921033228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

417.32 €

1 6 Arbeitstage 29.6~30.51971073229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

420.50 €

1 6 Arbeitstage 30.6~31.52011413230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 139 mm

420.50 €

1 6 Arbeitstage 31.6~32.02061463231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 144 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
With/without Oil Hole Verfügbar Torsional Angle(°) 25° Shank diameter tolerance h6

Technischer Support