Flache Spitze für Aquabohrer EX-VF-TVFZ (Teilenummern)

Flache Spitze für Aquabohrer EX-VF-TVFZ
Eine flache Wendeschneidplatte, die ideal für die hocheffiziente, hochpräzise Bearbeitung großer Durchmesser ist und sich für die Bearbeitung von schrägen Flächen eignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TVFZ1400
TVFZ1450
TVFZ1500
TVFZ1550
TVFZ1600
TVFZ1650
TVFZ1700
TVFZ1750
TVFZ1800
TVFZ1850
TVFZ1900
TVFZ1950
TVFZ2000
TVFZ2050
TVFZ2100
TVFZ2150
TVFZ2200
TVFZ2250
TVFZ2300
TVFZ2350
TVFZ2400
TVFZ2450
TVFZ2500
TVFZ2550
TVFZ2600
TVFZ2650
TVFZ2700
TVFZ2750
TVFZ2800
TVFZ2850
TVFZ2900
TVFZ2950
TVFZ3000
TVFZ3050
TVFZ3100
TVFZ3150
TVFZ3200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Applicable Holder

176.00 €

1 6 Arbeitstage 14AQDEXVF1.5D14

116.75 €

1 6 Arbeitstage 14.5AQDEXVF1.5D14

129.81 €

1 6 Arbeitstage 15AQDEXVF1.5D15

129.81 €

1 6 Arbeitstage 15.5AQDEXVF1.5D15

129.81 €

1 6 Arbeitstage 16AQDEXVF1.5D16

129.81 €

1 6 Arbeitstage 16.5AQDEXVF1.5D16

141.32 €

1 6 Arbeitstage 17AQDEXVF1.5D17

141.32 €

1 6 Arbeitstage 17.5AQDEXVF1.5D17

147.53 €

1 6 Arbeitstage 18AQDEXVF1.5D18

141.32 €

1 6 Arbeitstage 18.5AQDEXVF1.5D18

141.32 €

1 6 Arbeitstage 19AQDEXVF1.5D19

141.32 €

1 6 Arbeitstage 19.5AQDEXVF1.5D19

141.57 €

1 6 Arbeitstage 20AQDEXVF1.5D20

141.32 €

1 6 Arbeitstage 20.5AQDEXVF1.5D20

155.91 €

1 6 Arbeitstage 21AQDEXVF1.5D21

155.91 €

1 6 Arbeitstage 21.5AQDEXVF1.5D21

155.91 €

1 6 Arbeitstage 22AQDEXVF1.5D22

155.91 €

1 6 Arbeitstage 22.5AQDEXVF1.5D22

162.12 €

1 10 Arbeitstage 23AQDEXVF1.5D23

155.91 €

1 6 Arbeitstage 23.5AQDEXVF1.5D23

155.91 €

1 6 Arbeitstage 24AQDEXVF1.5D24

155.91 €

1 6 Arbeitstage 24.5AQDEXVF1.5D24

159.75 €

1 6 Arbeitstage 25AQDEXVF1.5D25

159.75 €

1 6 Arbeitstage 25.5AQDEXVF1.5D25

147.71 €

1 8 Arbeitstage 26AQDEXVF1.5D26

159.75 €

1 6 Arbeitstage 26.5AQDEXVF1.5D26

159.75 €

1 6 Arbeitstage 27AQDEXVF1.5D27

159.75 €

1 6 Arbeitstage 27.5AQDEXVF1.5D27

161.19 €

1 9 Arbeitstage 28AQDEXVF1.5D28

174.34 €

1 6 Arbeitstage 28.5AQDEXVF1.5D28

174.34 €

1 6 Arbeitstage 29AQDEXVF1.5D29

174.34 €

1 6 Arbeitstage 29.5AQDEXVF1.5D29

174.34 €

1 6 Arbeitstage 30AQDEXVF1.5D30

174.34 €

1 6 Arbeitstage 30.5AQDEXVF1.5D30

184.32 €

1 6 Arbeitstage 31AQDEXVF1.5D31

184.32 €

1 6 Arbeitstage 31.5AQDEXVF1.5D31

184.32 €

1 6 Arbeitstage 32AQDEXVF1.5D32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
tip angle(Degree) 180° Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQ EX Coating

Technischer Support