GSX MILL VL 4D GSXVL4-4D (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GSXVL4060-4D

Teilenummer
GSXVL4060-4D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

116.34 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 6 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Gusseisen Blade length (ℓ)(mm) 24
Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.)
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60 Machining Application Seite / Nut
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Variable Führung Coating Details GSXⅡ
Shank diameter tolerance h6 Torsion Angle details(°) 41~43 Outer Diameter Tolerance 0.015~0

Technischer Support