Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | Outer Diameter Tolerance | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 15 | 0~-0.015 | 2.9 | |
107.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 60 | 20 | 0~-0.020 | 3.8 | |
114.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 25 | 0~-0.020 | 4.8 | |
125.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 60 | 30 | 0~-0.020 | 5.8 | |
155.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | 0~-0.020 | - | |
155.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 80 | 40 | 0~-0.020 | 7.7 | |
146.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 8 | 90 | - | 0~-0.020 | - | |
146.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 100 | 50 | 0~-0.020 | 9.7 | |
198.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 16.5 | 10 | 110 | - | 0~-0.020 | - | |
198.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 110 | 60 | 0~-0.020 | 11.7 | |
272.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 19.5 | 12 | 120 | - | 0~-0.030 | - | |
424.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 140 | 80 | 0~-0.030 | 15.5 | |
577.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 25.5 | 16 | 150 | - | 0~-0.030 | - | |
617.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 30 | 20 | 160 | 100 | 0~-0.030 | 19.5 |
Loading...
work material | Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Variable Führung | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 43~48 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften