GSX MILL VL hart 2,5D-GSXVLH6-2.5D (Teilenummern)

GSX MILL VL hart 2,5D-GSXVLH6-2.5D
  • Mengenrabatt
[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For high-hardness materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVLH6060-2.5D
GSXVLH6080-2.5D
GSXVLH6120-2.5D
GSXVLH6160-2.5D
GSXVLH6200-2.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

134.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6156500~-0.02

115.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8208600~-0.02

194.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 123012750~-0.02

383.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164016900~-0.03

554.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 2050201000~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Machining Application Seite Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Variable Führung Coating Details GSXⅡ Shank diameter tolerance h6
Torsion Angle details(°) 49~51

Technischer Support