Teilenummer
|
---|
2CER1.5 |
2CER2 |
2CER2.5 |
2CER3 |
2CER4 |
2CER5 |
2CER6 |
2CER7 |
2CER8 |
2CER10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | Shank diameter tolerance (mm) | Outer Diameter Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | -0.003~-0.010 | -0.005~-0.028 | |
79.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
85.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
92.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | -0.003~-0.010 | -0.015~-0.038 | |
121.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | |
159.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | |
144.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | |
217.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 26 | 120 | 16 | 14 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | |
285.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 140 | 16 | 16 | -0.003~-0.010 | -0.020~-0.047 | |
445.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 38 | 160 | 20 | 20 | -0.003~-0.013 | -0.020~-0.053 |
Loading...
Type | Kugel | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsional Angle(°) | 30 | Drill radius R allowance(mm) | +0.02~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
O.D. Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften