Diamant-Kugelfräse DCRE

Diamant-Kugelfräse DCRE
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for graphite (electrode) machining and has approximately 10 times longer lifespan than untreated carbide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCRENL0.5
DCRENL0.6
DCRENL0.7
DCRENL0.8
DCRENL0.9
DCRENL0.55
DCRENL0.65
DCRENL0.75
DCRENL0.85
DCRENL0.95
DCRENL1.25
DCRENL1.75
DCRENL2.25
DCRENL2.75
DCRENL3.25
DCRENL3.75
DCRENL4.25
DCRENL4.75
DCRENL5.25
DCRENL5.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Under-head Length ℓ2
(mm)
Coating Length CL

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.5475682

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.66756122

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.76756122

965.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.88756162

965.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.98756162

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.55475682

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.656756122

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.756756122

965.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.858756162

965.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.958756162

921.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.25101006203

921.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.75151006303

1,008.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.25201006404

983.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.75251256504

1,121.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.25301406605

1,160.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.75351406705

1,307.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.25401508806

1,365.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.75451508806

1,484.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.25501508807

1,625.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5.75501508807

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer / Graphit Number of flutes(sheet) 2
Coating DIA-Beschichtung Details Type NL Type Torsional Angle(°) 30
Shank diameter tolerance(mm) h7 Outer Diameter Tolerance(mm) +0.015~-0.01 Drill radius R allowance(mm) +0.02~-0.01

Technischer Support