Teilenummer
|
---|
NWEX2040F |
NWEX2050F |
NWEX2063F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions D1 (mm) | Dimensions D2 (mm) | Dimensions h (mm) | Dimensions E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 6 | 16 | 9 | 18 | 28 | ||
515.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 7 | 22 | 11 | 20 | 26 | ||
588.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 8 | 22 | 11 | 20 | 26 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Mounting Method | Zentrierstopfen | Overall length (L)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions D1(mm)
Dimensions D2(mm)
Dimensions h(mm)
Dimensions E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften