Teilenummer
|
---|
FRM-250-R10-DH102 |
FRM-250-R10-JC8015 |
FRM-250-R20-JC8015 |
FRM-300-R10-DH102 |
FRM-300-R10-JC8015 |
FRM-300-R20-DH102 |
FRM-300-R20-JC8015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Material type | Dimensions/φDc (mm) | Dimensions/R (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 18.5 | DH102 | 25 | 1 | 2.5 | ||
112.62 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 18.5 | JC8015 | 25 | 1 | 2.5 | ||
80.72 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 6 | 18.5 | JC8015 | 25 | 2 | 2.5 | ||
133.29 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 7 | 22.5 | DH102 | 30 | 1 | 3 | ||
110.43 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 7 | 22.5 | JC8015 | 30 | 1 | 3 | ||
110.43 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 7 | 22.5 | DH102 | 30 | 2 | 3 | ||
95.57 € | 2 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 7 | 22.5 | JC8015 | 30 | 2 | 3 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | Supported holders | Mirror Radius RNM/MRN |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(mm) | 0.010~-0.010 | Details Type | Uses positive blade | Material | PVD Coating |
Machining Application | For semi-finishing and finishing work |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Material type
Dimensions/φDc(mm)
Dimensions/R(mm)
Dimensions/C(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften