Stainless Steel Wire MG308L (Teilenummern)

Stainless Steel Wire MG308L
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Drahttyp: massiv
[Anwendungen]
Edelstahldraht für EN 1.4301 Equiv. (gesintert)L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG308L-1.0-12.5
MG308L-1.2-12.5
MG308L-1.6-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

489.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1

467.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2

462.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht JIS Standard YS308L equivalent AWS Standard ER308L Equivalent
Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS304L

Technischer Support