Stainless Steel Wire MG309 (Teilenummern)

Stainless Steel Wire MG309
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Für das Schweißen von artfremden Materialien mit Kohlenstoffstahl
Drahttyp: massiv
[Anwendungen]
Edelstahldraht für Rostfreier Stahl309

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MG309-1.0-12.5
MG309-1.2-12.5
MG309-1.6-12.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wire Diameter
(mm)

531.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1

509.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2

498.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schweißdraht JIS Standard YS309 equivalent AWS Standard ER309 Equivalent
Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS309, dissimilar metal welding, and carbon steel

Technischer Support