Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Box für Schutzausrüstung | Mass(g) | 5300 |
---|---|---|---|---|---|
External Dimensions (L x W x H)(mm) | 559×356×229 | Internal dimensions (l x w x h)(mm) | 415×265×179 | Material | Cover and Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon and PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM |
Protection Grade | IP65 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 | Specifications | With pull handle/caster. Pull handle height can be fixed at 2 levels. The cover can be removed by pulling out the hinge pin * The hinge pin shape varies depending on the type. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften