Kunststoffspitzen für Pinzetten【1-2 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Kunststoffspitzen für Pinzetten
  • Mengenrabatt
[Eigenschaften] Pinzettenähnliche Handhabung durch Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-640-P
P-640P-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Gesamtlänge
(mm)
Einzeln Produktsatz Produkt Hauptkörper Teile Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion Teileausführung Max. Öffnungsbreite
(mm)
Ausführungsdetails Verwendete Gewicht
(g)
Temperatur der Wärmebeständigkeit
(°C)
Ersatz-Chip

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahl-EinzelstückGrundkörperVerfügbar-10-Spitzenlänge: 48 mm17220 (Spitze)P-640P-1

4.82 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10-48-Teil-Chip-Kunststoffspitze--220-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Material der Spitze PBT Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar
Spitzenbreite(mm) 1,2 Spitze Farbe Weiß RoHs Gestützt

Technischer Support