Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HSB2002-0020S |
HSB2003-0030S |
HSB2004-0040S |
HSB2006-0060S |
HSB2008-0080S |
HSB2010-0100S |
HSB2015-0150S |
HSB2020-0200S |
HSB2030-0300S |
HSB2040-0400S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | JAN Code | Effective Shank Length H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,1 | 0,2 | 35 | 4560295098961 | 26,0 | ||
34.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,15 | 0,3 | 35 | 4560295098978 | 26,0 | ||
23.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,2 | 0,4 | 35 | 4560295098985 | 26,0 | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,3 | 0,6 | 35 | 4560295098992 | 26,0 | ||
21.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,4 | 0,8 | 35 | 4560295099005 | 26,5 | ||
19.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,5 | - | 35 | 4560295099012 | 26,5 | ||
23.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0,75 | 1,5 | 35 | 4560295099029 | 26,5 | ||
18.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | 35 | 4560295099036 | 25,5 | ||
21.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1,5 | - | - | 4560295099043 | 27,0 | ||
24.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | 4560295099050 | 26,0 |
Loading...
Type | Kugel | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen / Titan / Kupfer | R Precision(μm) | +/- 3 |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Torsion | Ja (30 Grad) | Shank Taper Angle Bta(°) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften