Scotch - Vinyl "117"【10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Scotch - Vinyl "117"

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Es weist eine hohe Klebstoff auf verschiedenen Fügeteilen auf
· Das Basiswerkstoff ist weich und geschmeidig und passt sich auch bei kaltem Wetter Unebenheiten gut an
· Bleifreier Typ
· Es weist eine hervorragende Kältebeständigkeit auf, die Klebstoff lässt selbst bei -10°C nicht nach und das Basiswerkstoff härtet auch im kalten Winter nicht aus, was eine hervorragende Verarbeitbarkeit gewährleistet
· Da der Klebstoff eine hohe Klebstoff besitzt, haftet er fest
· Es kann von Hand geschnitten werden
· 10 Farbe stehen zur Verfügbar, was für die Farbcodierung praktisch ist (15 Farben nur für 19 mm × 10 m)
· Es ist ein sicheres bleifreies Produkt (kein absichtlicher Inhalt)
[Anwendungen]
· Arbeit
· Diverse Verkabelungen, Rohrbündelungen, Befestigungen, Kennzeichnungen etc.
· Zur Verkabelung, Verrohrung, Bündelung von Draht , Befestigung, Farbe usw.
· Schützt Verbindungsteile vor UV-Strahlung (für den Außenbereich)
· Zur isolierenden Beschichtung von Kabeln im Inneren von Maschinen usw.
[Werkstoffe]
· Basis: PVC-Kunststoff
· Klebstoff: Auf Gummibasis

(i)Hinweis

  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den Normalverbraucher bestimmt und es liegen keine Hinweise oder Handbücher für den Normalverbraucher bei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
117-BLA-10-10P
117-RED-10-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Farbe Details JAN-Code Trusco-Code

18.94 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage SchwarzBlack4548623161648342-69551 Pack (10 pcs)

18.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Rote AusführungRed4548623161686342-70561 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 19 Length(m) 10
Thickness(mm) 0.2 Ausführungsdetails Electric Insulation Klebekraft 2.8N/10mm
Zugfestigkeit 25N/10mm Betriebstemperaturbereich(°C) -10 to 90 Schnittmethode Can cut by hand
1 Pack (10 pcs)

Technischer Support