Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05057605001
Teilenummer
|
---|
05057605001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Bit-Funktionen | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | Impaktor®-Technik | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legiert|DLC beschichtet | D 6.3 | D 6.3 | 5.0 | 5 | - |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | Single Product Set Product | Einzelstück | Abtrieb | Allen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Overall Length(mm)
Bit-Funktionen
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften