Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05057645001
Teilenummer
|
---|
05057645001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Bit-Funktionen | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | Impaktor®-Technik | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legiert|DLC beschichtet | F 6.3 | F 6.3 | 5.0 | 5 | - |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | Single Product Set Product | Einzelstück | Abtrieb | Allen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Werkzeugstahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Hex-Bit, die Teilenummer ist 05057645001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05057645001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Ausführung
Overall Length(mm)
Bit-Funktionen
Antrieb (Schraubendreher)
Antrieb (Werkzeuge)
Materialeigenschaften
Form (Bits)
Form (Modell)
Verwendete(mm)
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
05056356001 |
05056358001 |
05057605001 |
05059680001 |
05059681001 |
05059682001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Overall Length (mm) | Bit-Funktionen | Antrieb (Schraubendreher) | Antrieb (Werkzeuge) | Materialeigenschaften | Form (Bits) | Form (Modell) | Verwendete (mm) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | Kugelkopf | 1/4" (6,3 mm) | - | legiert|gehärtet | D 6.3 | - | - | 5 | - | ||
4.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | Kugelkopf | 1/4" (6,3 mm) | - | legiert|gehärtet | D 6.3 | - | - | 6 | - | ||
33.05 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | Impaktor®-Technik | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") Sechskant. Geeignet für Halter nach DIN 3126-D 6.3 ISO 1173 | legiert|DLC beschichtet | D 6.3 | D 6.3 | 5.0 | 5 | - | |
10.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | Kugelkopf | 1/4" (6,3 mm) | - | legiert|gehärtet | F 6.3 | - | - | 3 | - | ||
10.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | Kugelkopf | 1/4" (6,3 mm) | - | legiert|gehärtet | F 6.3 | - | - | 4 | - | ||
10.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 89 | Kugelkopf | 1/4" (6,3 mm) | - | legiert|gehärtet | F 6.3 | - | - | 5 | - |