Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2101068
Teilenummer
|
---|
2101068 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 19/32" | - | 50 |
Loading...
Artikelausführung | Bits |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bits, die Teilenummer ist 2101068.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2101068.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenschlüsselgröße(mm)
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ratschenbits (Zoll)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1649582 |
1649590 |
1718711 |
2101076 |
2101084 |
2101092 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 6 | 10 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 7 | 13 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 5/8" | - | 48 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 11/16" | - | 60 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DIN 3120 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 30 | 30 | 3/4" | - | 65 |