Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1812513
Teilenummer
|
---|
1812513 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 7/32" | - | 11 |
Loading...
Artikelausführung | Bits |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bits, die Teilenummer ist 1812513.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1812513.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraubenschlüsselgröße(mm)
DIN-Norm
Antrieb (Schraubendreher)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Länge(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Ratschenbits (Zoll)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1649582 |
1649590 |
1718711 |
1812521 |
1812548 |
1845705 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | DIN-Norm | Antrieb (Schraubendreher) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Länge (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Ratschenbits (Zoll) | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 6 | 10 | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | DIN 3124 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | - | 7 | 13 | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 1/4" | - | 11 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | DIN 3120 | 6,3 mm (1/4 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 25 | 25 | 9/32" | - | 12 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | DIN 3124 | 10 mm (3/8 ") | Chrom-Vanadium- Stahl | verchromt | 28 | 28 | - | 6 | 20 |