Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Fräsertyp | Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm (mm) | Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.216 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 8 | ||
727.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.24 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 8 | ||
947.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.26 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 8 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.2 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 8 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.2 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 8 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,2 | 8 | 0.2 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 8 | ||
768.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 10 | 0.24 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 10 | ||
999.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 10 | 0.26 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 10 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 10 | 0.17 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 10 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 10 | 0.174 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 10 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,5 | 10 | 0.202 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 10 | ||
809.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,8 | 12 | 0.26 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 12 | 12 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,8 | 12 | 0.183 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 12 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,8 | 12 | 0.202 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12 | 12 | ||
1,052.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,8 | 12 | 0.377 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 16 | 12 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1,8 | 12 | 0.29 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 16 | 12 | ||
971.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,4 | 16 | 0.44 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 16 | 16 | ||
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,4 | 16 | 0.26 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 16 | 16 | ||
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,4 | 16 | 0.305 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 16 | 16 | ||
1,262.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,4 | 16 | 0.66 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 20 | 16 | ||
480.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2,4 | 16 | 0.44 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 20 | 16 | ||
539.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | 0.377 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 20 | 20 | ||
539.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | 0.44 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 20 | 20 | ||
1,578.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | 1.172 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Metallschaft aus Hartmetall | 25 | 20 | ||
539.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | 0.675 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25 | 20 | ||
597.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | 25 | 0.54 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25 | 25 | ||
597.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | 25 | 0.7 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25 | 25 | ||
597.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.8 | 25 | 1.172 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 32 | 25 | ||
688.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,8 | 30/32 | 0.848 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 32 | 32 | ||
688.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,8 | 30/32 | 1.86 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 32 | 32 | ||
688.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4,8 | 30/32 | 1.56 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 32 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.19 | 7.94 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 8 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 9.52 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 10 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.42 | 9.52 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 10 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 12.7 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 13 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 12.7 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 13 | ||
450.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 12.7 | 0.752 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 15.88 | 13 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.39 | 15.88 | 0.753 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 15.88 | 16 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.85 | 19.05 | 0.9 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 19.05 | 16 | ||
539.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.85 | 19.05 | 0.9 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 19.05 | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.85 | 19.05 | 1.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25.4 | 19 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 3.81 | 25.4 | 1.134 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25.4 | 25 | ||
597.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3.81 | 25.4 | 1.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 25.4 | 25 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 1.19 | 7.94 | 0.4 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 12.7 | 8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 2.39 | 15.88 | 0.753 | CoroMill 216F Kugelkopffräser mit Stahlschaft | 15.88 | 16 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84661038 |
---|---|---|---|---|---|
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Gerader Schaft | eClass-5.1 | 21010503 | Anwendung Fräsen | Profilfräser |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Fräsertyp
Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm(mm)
Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften