Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 4315 | L4 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 0.4 | 4325 | L4 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 0.79 | 4315 | L4 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 0.79 | 4325 | L4 | ||
42.85 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 0.79 | 4315 | M5W | ||
42.85 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 0.79 | 4325 | M5W | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 0.79 | 4315 | M5 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 0.79 | 4325 | M5 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 1.19 | 4315 | L4 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Oberflächenbehandlung | 1.19 | 4325 | L4 | ||
42.85 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 1.19 | 4315 | M5W | ||
42.85 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 1.19 | 4325 | M5W | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 1.19 | 4315 | M5 | ||
37.23 € | 1 | auf Anfrage | Mittlere Bearbeitung | 1.19 | 4325 | M5 |
Loading...
work material | Stahl | Selfishly | Freihändig | Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.014 |
---|---|---|---|---|---|
Andere Entwürfe | LE = 4,00 mm / W1 = 10,00 mm | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | 6° | eClass-5.1 | 21011901 |
Anzahl der Schneidkanten | 8 | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 10 11 | ISO-Anwendung P | P |
Einsteckform | CT300 | Typ einfügen | Achtschneidiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften