Teilenummer
|
---|
15023031704E670 |
15023031704T01020670 |
15023047608E670 |
15023047608T01020670 |
15023063508E670 |
15023063508T01020670 |
15023079408T01020670 |
15023095208T01020670 |
CSGX120708T01020670 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Freiwinkel des Einsatzes | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Einsteckform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0 | Sonstige | 6° | 1 | 150.23 | ||
97.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0 | Sonstige | 6° | 1 | 150.23 | ||
105.85 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.001 | Sonstige | 11° | 2 | 150.23 | ||
105.85 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.001 | Sonstige | 11° | 2 | 150.23 | ||
127.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.002 | Sonstige | 11° | 3 | 150.23 | ||
127.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.002 | Sonstige | 11° | 3 | 150.23 | ||
206.15 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.004 | Sonstige | 11° | 4 | 150.23 | ||
223.08 € | 1 | auf Anfrage | - | 0.005 | Sonstige | 11° | 4 | 150.23 | ||
79.08 € | 1 | auf Anfrage | 12.70 mm | 0.003 | - | 11° | 12 07 | CSGX |
Loading...
work material | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | Selfishly | Freihändig | ISO-Anwendung H | H |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Einstechen |
Zolltarif - Anzahl | 69091200 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 1 |
Notenschlüssel | 670 | Typ einfügen | Keramischer Tauchschneideinsatz | Hersteller | SANDVIK Coromant |
ISO-Anwendung S | S | Geometrie / Schnittkante | Glatt | Art der Sorte | Keramik |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Entwürfe
Freiwinkel des Einsatzes
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Einsteckform
Ausführung
Optionale Eigenschaften