Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
254LG22CC012151135
Teilenummer
|
---|
254LG22CC012151135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfehlung des Typs | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 11.5 TPI | 2.15 mm | 0.011 | - | K | 2.2 | 0.08 | P | M | N | S | 22 |
Loading...
work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Nuten drehen | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Freiwinkel des Einsatzes | 0° |
eClass-5.1 | 21011902 | Anzahl der Schneidkanten | 3 | Notenschlüssel | 1135 |
Einsteckform | CoroThread 254 | Typ einfügen | Einsatz mit Bohrung und Geometrie | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Geometrie / Schnittkante | CC | Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroThread 266 Einsatz zum Einstechen, die Teilenummer ist 254LG22CC012151135.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 254LG22CC012151135.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Empfehlung des Typs
Ausführung
Selfishly
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Zolltarif - Gewicht(kg)
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
254LG16CC011601135 |
254LG16CC011851135 |
254LG16CC012151135 |
254LG22CC012651135 |
254LG22CC013151135 |
254LG22CC014151135 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfehlung des Typs | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Großer Einsatz / Einsatzhalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 11 TPI | 1.60 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 1.85 | 0.08 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 16 | ||
39.77 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 11 TPI | 1.85 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 1.85 | 0.08 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 16 | ||
39.77 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 11 TPI | 2.15 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 1.85 | 0.08 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 16 | ||
50.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 11.5 TPI | 2.65 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 2.2 | 0.15 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 22 | ||
50.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 12 TPI | 3.15 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 2.2 | 0.15 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 22 | ||
50.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 12 TPI | 4.15 mm | 0.001 | P|M|K|N|S | K - erste Option | 2.6 | 0.15 | P - erste Option | M - erste Option | N - 1. Option | S - erste Option | 22 |