SANDVIK CoroThread 266 Einsatz zum Einstechen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
254LG16CC011101135
254LG16CC011301135
254LG16CC011601135
254LG16CC011851135
254LG16CC012151135
254LG22CC012151135
254LG22CC012651135
254LG22CC013151135
254LG22CC014151135
254RG16CC011101135
254RG16CC011301135
254RG16CC011601135
254RG16CC011851135
254RG16CC012151135
254RG22CC012151135
254RG22CC012651135
254RG22CC013151135
254RG22CC014151135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Number of threads (for threading) Pitch (for Threading) Zolltarif - Gewicht
(kg)
Empfehlung des Typs ISO-Anwendung K Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
ISO-Anwendung P ISO-Anwendung M ISO-Anwendung N ISO-Anwendung S Großer Einsatz / Einsatzhalter

39.77 €

1 auf Anfrage Linke Hand10 TPI1.10 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.30.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Linke Hand10 TPI1.30 mm0.01P|M|K|N|SK - erste Option1.60.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Linke Hand11 TPI1.60 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Linke Hand11 TPI1.85 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Linke Hand11 TPI2.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

50.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand11.5 TPI2.15 mm0.011-K2.20.08PMNS22

50.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand11.5 TPI2.65 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.20.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

50.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand12 TPI3.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.20.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

50.85 €

1 auf Anfrage Linke Hand12 TPI4.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.60.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

39.77 €

1 auf Anfrage Rechte Hand10 TPI1.10 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.30.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Rechte Hand10 TPI1.30 mm0.01P|M|K|N|SK - erste Option1.60.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Rechte Hand11 TPI1.60 mm0.01P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Rechte Hand11 TPI1.85 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

39.77 €

1 auf Anfrage Rechte Hand11.5 TPI2.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option1.850.08P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option16

50.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand11.5 TPI2.15 mm0.011-K2.20.08PMNS22

50.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand11.5 TPI2.65 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.20.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

50.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand12 TPI3.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.20.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

50.85 €

1 auf Anfrage Rechte Hand12 TPI4.15 mm0.001P|M|K|N|SK - erste Option2.60.15P - erste OptionM - erste OptionN - 1. OptionS - erste Option22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? Nuten drehen Zolltarif - Anzahl 82090020 Freiwinkel des Einsatzes
eClass-5.1 21011902 Anzahl der Schneidkanten 3 Notenschlüssel 1135
Einsteckform CoroThread 254 Typ einfügen Einsatz mit Bohrung und Geometrie Hersteller SANDVIK Coromant
Geometrie / Schnittkante CC Art der Sorte Hartes Metall Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support