Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C3QDLFE22C22055A
Teilenummer
|
---|
C3QDLFE22C22055A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Linke Hand | 0.213 | E | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 133.00 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 0° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | CoroCut QD | Zolltarif - Anzahl | 84661031 | eClass-5.1 | 21010903 |
Ausführung | Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | Feder-Klemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja - durch das Zentrum |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroCut QD-Schneideinheit zum Abstechen und Einstechen, die Teilenummer ist C3QDLFE22C22055A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C3QDLFE22C22055A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Wendeschneidplattengröße
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C3QDLFF25C22055A |
C3QDLFG25C22055A |
C3QDRFE22C22055A |
C3QDRFF25C22055A |
C3QDRFG25C22055A |
C4QDLFE22C27060A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Wendeschneidplattengröße | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Halterung: Min. Lochdurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.197 | F | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 133.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | Linke Hand | 0.198 | G | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechte Hand | 0.213 | E | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.197 | F | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - F | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Rechte Hand | 0.198 | G | WF = 22.00 | Coromant Capto C3 | LF = 55.00 | CoroCut QD - G | DMIN2 = 133.00 | ||
730.77 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Linke Hand | 0.372 | E | WF = 27.00 | Coromant Capto C4 | LF = 60.00 | CoroCut QD - E | DMIN2 = 151.00 |