Teilenummer
|
---|
C4TLEBI55A |
C4TLIBI55A |
C4TLIBI55B |
C4TREBI55A |
C4TRIBI55A |
C4TRIBI55B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Externe oder interne Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 2.6 | WF = 0.50 mm | LF = 65.00 | Biglia BI55A - ø 55,00 mm | OAW = 115.00 | Externe Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 4.5 | WF = 22,00 mm / LPR = 104,00 mm | LF = 80.00 | Biglia BI55A - ø 55,00 mm | OAW = 96.00 | Interne Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 5.6 | WF = 28,00 mm / LPR = 124,00 mm | LF = 100.00 | Biglia BI55B - ø 55,00 mm | OAW = 103.00 | Interne Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.6 | WF = 0.50 mm | LF = 65.00 | Biglia BI55A - ø 55,00 mm | OAW = 115.00 | Externe Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.5 | WF = 22,00 mm / LPR = 104,00 mm | LF = 80.00 | Biglia BI55A - ø 55,00 mm | OAW = 96.00 | Interne Bearbeitung | ||
2,109.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 5.6 | WF = 28,00 mm / LPR = 124,00 mm | LF = 100.00 | Biglia BI55B - ø 55,00 mm | OAW = 103.00 | Interne Bearbeitung |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Halterung: L-Maß | OAH = 84.00 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Coromant Capto C4 | eClass-5.1 | 21021103 |
Ausführung | Manuell betätigte Schließeinheit | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Coolant | Ja - durch Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften