Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R210140514EMM1040
Teilenummer
|
---|
R210140514EMM1040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.01 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1040 | - | 210-14 | M | - | MM |
Loading...
Clearance angle | C (7°) | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einstecktyp | CoroMill 210 - mit Geometrie | Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Art der Sorte | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill 210 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist R210140514EMM1040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R210140514EMM1040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Typempfehlung
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung S
Ausführung
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
Einsteckform
ISO-Anwendung M
Geometrie / Schnittkante
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R210090412MMM1040 |
R210090412MMM2030 |
R210090412MMM2040 |
R210140514EMM2030 |
R210140514EMM2040 |
R210140514EPM1010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Mittlere Bearbeitung | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 1040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
24.69 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 2030 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
23.85 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.003 | - | Aufrauen | M|K | K | 1.2 | 1.2 | 09 04 | 2040 | - | 210-09 | M | - | MM | ||
41.08 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 2030 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
39.62 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | M|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 2040 | - | 210-14 | M | - | MM | ||
38.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | - | Aufrauen | P|K | K | 2 | 1.4 | 14 05 | 1010 | P | 210-14 | - | - | PM |