Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LNCX1806AZR113040
Teilenummer
|
---|
LNCX1806AZR113040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | ISO-Anwendungsbereich H | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Design einfügen | ISO-Anwendungsbereich S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.77 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | 11 - flach | - | H | - | P|K|H | 12 | P | 3040 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - |
Loading...
Zolltarifliche Warennummer | 82090020 | Zolltarifgewicht(kg) | 0.021 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S | 18 06 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 4 |
Einsteckform | LNCX* | Einstecktyp | LNCX-Fräsplatte | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Art der Sorte | Karbid | Für welche Art der Bearbeitung geeignet? | Aufrauen | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK T-Max 45 Wendeplatte zum Fräsen, die Teilenummer ist LNCX1806AZR113040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LNCX1806AZR113040.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clearance angle
work material
Typempfehlung
ISO-Anwendungsbereich M
ISO-Anwendungsbereich S
Ausführung
Geometrie/Schneidkante
ISO-Anwendungsbereich H
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Max. Schnitttiefe(mm)
ISO-Anwendungsbereich P
Notenschlüssel
ISO-Anwendungsbereich K
Parallele Land-/Eckengestaltung
Design einfügen
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LNCX1806AZR112040 |
LNCX1806AZR11235 |
LNCX1806AZR113020 |
LNCX1806AZR113330 |
LNCX1806AZR114220 |
LNCX1806AZR11S6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Clearance angle | work material | Geometrie/Schneidkante | Typempfehlung | ISO-Anwendungsbereich H | ISO-Anwendungsbereich M | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Max. Schnitttiefe (mm) | ISO-Anwendungsbereich P | Notenschlüssel | ISO-Anwendungsbereich K | Parallele Land-/Eckengestaltung | Design einfügen | ISO-Anwendungsbereich S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 11 - flach | - | - | M | M|K|S | 12 | - | 2040 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | S | ||
47.23 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 11 - flach | - | - | M | P|M|K | 12 | P | 235 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - | ||
48.23 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Gusseisen | 11 - flach | - | - | - | K | 12 | - | 3020 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - | ||
50.31 € | 1 | auf Anfrage | N (0°) | Gusseisen | 11 - flach | K | - | - | K | 18 | - | 3330 | K - 1. Auswahl | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - | ||
50.31 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Stahl / Gusseisen | 11 - flach | - | - | - | P|K | 12 | P | 4220 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - | ||
36.31 € | 1 | auf Anfrage | [Sonstige] 10° | Edelstahl / Gusseisen | 11 - flach | - | - | M | M|K | 12 | - | S6 | K | BS = 2.00 | Rechtsanschlag | - |