SANDVIK T-Max 45 Wendeplatte zum Fräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LNCX1806AZL113040
LNCX1806AZR11S6
LNCX1806AZR11235
LNCX1806AZR112040
LNCX1806AZR113020
LNCX1806AZR113040
LNCX1806AZR113330
LNCX1806AZR114220
LNCX1806AZR324230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle work material Geometrie/Schneidkante Typempfehlung ISO-Anwendungsbereich H ISO-Anwendungsbereich M Alle ISO-Anwendungsbereiche Max. Schnitttiefe
(mm)
ISO-Anwendungsbereich P Notenschlüssel ISO-Anwendungsbereich K Parallele Land-/Eckengestaltung Design einfügen ISO-Anwendungsbereich S

49.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte11 - flach-H-P|K|H12P3040KBS = 2.00Linksanschlag-

36.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Edelstahl / Gusseisen11 - flach--MM|K12-S6KBS = 2.00Rechtsanschlag-

47.23 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Stahl / Edelstahl / Gusseisen11 - flach--MP|M|K12P235KBS = 2.00Rechtsanschlag-

48.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung11 - flach--MM|K|S12-2040KBS = 2.00RechtsanschlagS

48.23 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Gusseisen11 - flach---K12-3020KBS = 2.00Rechtsanschlag-

49.77 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Stahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte11 - flach-H-P|K|H12P3040KBS = 2.00Rechtsanschlag-

50.31 €

1 5 Arbeitstage N (0°)Gusseisen11 - flachK--K18-3330K - 1. AuswahlBS = 2.00Rechtsanschlag-

50.31 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Stahl / Gusseisen11 - flach---P|K12P4220KBS = 2.00Rechtsanschlag-

51.85 €

1 5 Arbeitstage [Sonstige] 10°Stahl / Gusseisen34 - Spanleitstufe---P|K12P4230KBS = 2.40Rechtsanschlag-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifliche Warennummer 82090020 Zolltarifgewicht(kg) 0.021 Zolltarifgewichtseinheit kg
Großer Einsatz/Einlegesitz L/S 18 06 eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 4
Einsteckform LNCX* Einstecktyp LNCX-Fräsplatte Hersteller SANDVIK COROMANT
Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Aufrauen Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support