SANDVIK CoroMill S-60 Wendeplatte zum Fräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNEF090504KL1010
HNEF090504KL1020
HNEF090504KL3330
HNEF090504KLK20M
HNEF090508KM1010
HNEF090508KM1020
HNEF090508KM3330
HNEF090508KMK20M
HNEF090508KMK20W
HNEF090508LKW3330
HNEF090508RKW1010
HNEF090508RKW1020
HNEF090508RKW3330
HNMF090516KH1020
HNMF090516KH3330
HNMF090516KHK20W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geometrie/Schneidkante Typempfehlung Andere Designs Max. Schnitttiefe
(mm)
Eckenradius RE
(mm)
Notenschlüssel Einsteckform ISO-Anwendungsbereich K Design einfügen Für welche Art der Bearbeitung geeignet?

52.31 €

1 5 Arbeitstage KL--60.41010HNEF* (60°)KNeutralOberflächenbehandlung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KL--60.41020HNEF* (60°)KNeutralOberflächenbehandlung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KLKBS = 1.60 mm90.43330HNMF* (60°)K - 1. AuswahlLinksanschlagOberflächenbehandlung

43.54 €

1 5 Arbeitstage KL--60.4K20MHNEF* (60°)KNeutralOberflächenbehandlung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KM--60.81010HNEF* (60°)KNeutralMittlere Bearbeitung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KM--60.81020HNEF* (60°)KNeutralMittlere Bearbeitung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KMKBS = 0.00 mm90.83330HNMF* (60°)K - 1. AuswahlNeutralMittlere Bearbeitung

43.54 €

1 5 Arbeitstage KM--60.8K20MHNEF* (60°)KNeutralMittlere Bearbeitung

47.38 €

1 5 Arbeitstage KM--60.8K20WHNEF* (60°)KNeutralMittlere Bearbeitung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KWKBS = 5.00 mm90.83330HNMF* (60°)K - 1. AuswahlLinksanschlagOberflächenbehandlung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KW - Scheibenwischer--60.81010HNEF* (60°)KRechtsanschlagNass- und Trockenbearbeitung unter stabilen Bedingungen

52.31 €

1 5 Arbeitstage KW - Scheibenwischer--60.81020HNEF* (60°)KRechtsanschlag1. Auswahl in GGG

52.31 €

1 5 Arbeitstage KWKBS = 5.00 mm90.83330HNMF* (60°)K - 1. AuswahlRechtsanschlagOberflächenbehandlung

52.31 €

1 5 Arbeitstage KH--61.61020HNMF* (60°)KNeutralAufrauen

52.31 €

1 5 Arbeitstage KHKBS = 0.00 mm91.63330HNMF* (60°)K - 1. AuswahlNeutralAufrauen

44.26 €

1 5 Arbeitstage KH--61.6K20WHNMF* (60°)KNeutralAufrauen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle N (0°) work material Gusseisen Zolltarifliche Warennummer 82090020
Zolltarifgewicht(kg) 0.018 Zolltarifgewichtseinheit kg Großer Einsatz/Einlegesitz L/S 09 05
Alle ISO-Anwendungsbereiche K eClass-5.1 21011901 Anzahl der Schneidkanten 12
Einstecktyp Doppelseitiger Einsatz mit Bohrung und Geometrie Hersteller SANDVIK COROMANT Art der Sorte Karbid
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support