Teilenummer
|
---|
R390180612MPMRS40T |
R390180616HML2040 |
R390180616MKM3040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Alle ISO-Anwendungsbereiche | Eckenradius RE (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | Geometrie / Schnittkante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Gusseisen | 0.011 | Aufrauen | P|K | 1.2 | S40T | P | - | PMR | ||
47.23 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl / Gusseisen | 0.006 | Oberflächenbehandlung | M|K | 1.6 | 2040 | - | M | ML | ||
38.15 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen | 0.006 | Mittlere Bearbeitung | K | 1.6 | 3040 | - | - | KM |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Andere Designs | n/s | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 | ISO-Anwendung K | K |
Max. Schnitttiefe(mm) | 15.7 | eClass-5.1 | 21011901 | Anzahl der Schneidkanten | 2 |
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | 18 06 | Einsteckform | 390-18 | Einstecktyp | R390 - Einsatzgröße 18 mm |
Design einfügen | Rechts | Hersteller | SANDVIK Coromant | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Alle ISO-Anwendungsbereiche
Eckenradius RE(mm)
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
Geometrie / Schnittkante
Ausführung
Optionale Eigenschaften