Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1C0500150060XB1620
Teilenummer
|
---|
1C0500150060XB1620 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Bereich LU | Gesamtlänge l1 / l21 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | max. axiale Schnitttiefe ap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.54 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.117 | - | 10 | 7.35 | 100 | Weldon - 10,00 | 4 | Weldon | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 60° | 7.35 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | ISO-Anwendung H | H | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82077010 | ISO-Anwendung K | K |
eClass-5.1 | 21010504 | Kühlmittel | ohne | Notenschlüssel | 1620 |
ISO-Anwendung P | P | ISO-Anwendung M | M | ISO-Anwendung N | N |
Hersteller | SANDVIK Coromant | ISO-Anwendung S | S | Art der Sorte | Hartes Metall |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Fasenfräsen, die Teilenummer ist 1C0500150060XB1620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1C0500150060XB1620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Entwürfe
Tool Diameter (D)(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Durchmesser des Fräsers Dc(mm)
Bereich LU
Gesamtlänge l1 / l21
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn
Fräswerkzeug: Spannfutter Typ
Anwendung Fräsen
Fräsertyp
max. axiale Schnitttiefe ap
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1C0500150045XA1620 |
1C0500150045XB1620 |
1C0500150060XA1620 |
1C0500200045XA1620 |
1C0500300045XA1620 |
1C0500300045XB1620 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tool Diameter (D) (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Entwürfe | Durchmesser des Fräsers Dc (mm) | Bereich LU | Gesamtlänge l1 / l21 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn | Fräswerkzeug: Spannfutter Typ | Anwendung Fräsen | Fräsertyp | max. axiale Schnitttiefe ap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.77 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.116 | - | 10 | 4.25 | 100 | Zylinderschaft - 10,00 | 4 | Gerader Schaft | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 45° | 4.25 | ||
110.77 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.116 | - | 10 | 4.25 | 100 | Weldon - 10,00 | 4 | Weldon | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 45° | 4.25 | ||
110.77 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0.117 | - | 10 | 7.35 | 110 | Zylinderschaft - 10,00 | 4 | Gerader Schaft | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 60° | 7.35 | ||
79.29 € | 1 | auf Anfrage | 8 | 0.06 | - | 8 | 3 | 80 | Zylinderschaft - 8,00 | 5 | Gerader Schaft | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 45° | 3 | ||
178.15 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 0.14 | - | 12 | 4.5 | 83 | Zylinderschaft - 12,00 | 6 | Gerader Schaft | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 45° | 4.5 | ||
181.85 € | 1 | auf Anfrage | 12 | 0.14 | - | 12 | 4.5 | 83 | Weldon - 12,00 | 6 | Weldon | Vollhartmetall - Fasenfräser | CoroMill Plura Fasenfräser 45° | 4.5 |