SANDVIK CoroMill Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Fasenfräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1C0500100045XA1620
1C0500150045XA1620
1C0500150045XB1620
1C0500150060XA1620
1C0500150060XB1620
1C0500200045XA1620
1C0500300045XA1620
1C0500300045XB1620
1U0000119079XA1620
1U0000160158XA1620
1U0000160238XA1620
1U0000400050XA1620
1U0000400075XA1620
1U0000400100XA1620
1U0000400150XA1620
1U0000500200XA1620
1U0000500250XA1620
1U0000500300XA1620
1U0000600400XA1620
1U0000600500XA1620
1U0000630318XA1620
1U0000630476XA1620
1U0000800600XA1620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Durchmesser des Fräsers Dc
(mm)
Bereich LU Gesamtlänge l1 / l21 Größe des Maschinenfutters / der Buchse Anzahl der Wendeschneidplatten / Fräser Zn Fräswerkzeug: Spannfutter Typ Anwendung Fräsen Fräsertyp max. axiale Schnitttiefe ap

59.45 €

1 auf Anfrage 60.031-62.557Zylinderschaft - 6,004Gerader SchaftVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°2.5

110.77 €

1 auf Anfrage 100.116-104.25100Zylinderschaft - 10,004Gerader SchaftVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°4.25

110.77 €

1 auf Anfrage 100.116-104.25100Weldon - 10,004WeldonVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°4.25

110.77 €

1 auf Anfrage 100.117-107.35110Zylinderschaft - 10,004Gerader SchaftVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 60°7.35

113.54 €

1 auf Anfrage 100.117-107.35100Weldon - 10,004WeldonVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 60°7.35

79.29 €

1 auf Anfrage 80.06-8380Zylinderschaft - 8,005Gerader SchaftVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°3

178.15 €

1 auf Anfrage 120.14-124.583Zylinderschaft - 12,006Gerader SchaftVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°4.5

181.85 €

1 auf Anfrage 120.14-124.583Weldon - 12,006WeldonVollhartmetall - FasenfräserCoroMill Plura Fasenfräser 45°4.5

80.49 €

1 auf Anfrage 3.170.004PRFRAD = 0.79 mmDC = 1.19 / DCX = 3.180.78738.1Zylinderschaft - 3,172Gerader SchaftVHM-Schaftfräser mit BogenprofilCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien0.787

80.49 €

1 auf Anfrage 6,350.023PRFRAD = 1.57 mmDC = 1.60 / DCX = 6.351.57550.8Zylinderschaft - 6,353Gerader SchaftVHM-Schaftfräser mit BogenprofilCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien1.575

107.08 €

1 auf Anfrage 9.530.066PRFRAD = 2.39 mmDC = 1.60 / DCX = 9.532.38863.5Zylinderschaft - 9,533Gerader SchaftVHM-Schaftfräser mit BogenprofilCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien2.388

80.49 €

1 auf Anfrage 60.034PRFRAD = 0.50 mm40.557Zylinderschaft - 6,003Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien0.5

80.49 €

1 auf Anfrage 60.034PRFRAD = 0.75 mm40.7557Zylinderschaft - 6,003Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien0.75

107.08 €

1 auf Anfrage 80.06PRFRAD = 1.00 mm4163Zylinderschaft - 8,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien1

107.08 €

1 auf Anfrage 80.06PRFRAD = 1.50 mm41.563Zylinderschaft - 8,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien1.5

150.46 €

1 auf Anfrage 100.487PRFRAD = 2.00 mm5272Zylinderschaft - 10,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien2

150.46 €

1 auf Anfrage 100.186PRFRAD = 2.50 mm52.572Zylinderschaft - 10,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien2.5

192.92 €

1 auf Anfrage 120.14PRFRAD = 3.00 mm5383Zylinderschaft - 12,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien3

247.38 €

1 auf Anfrage 140.19PRFRAD = 4.00 mm6483Zylinderschaft - 14,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien4

311.08 €

1 auf Anfrage 160.26PRFRAD = 5.00 mm6592Zylinderschaft - 16,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien5

192.92 €

1 auf Anfrage 12.70.14PRFRAD = 3.18 mmDC = 6.30 / DCX = 12.703.1876.2Zylinderschaft - 12,704Gerader SchaftVHM-Schaftfräser mit BogenprofilCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien3.18

311.08 €

1 auf Anfrage 15.880.255PRFRAD = 4.78 mmDC = 6.30 / DCX = 15.884.7888.9Zylinderschaft - 15,884Gerader SchaftVHM-Schaftfräser mit BogenprofilCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien4.78

483.69 €

1 auf Anfrage 200.475PRFRAD = 6.00 mm86104Zylinderschaft - 20,004Gerader SchaftVHM-Schaftfräser für SchulterradienCoroMill Plura zum Fräsen von Schulterradien6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer ISO-Anwendung H H Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82077010 ISO-Anwendung K K
eClass-5.1 21010504 Kühlmittel ohne Notenschlüssel 1620
ISO-Anwendung P P ISO-Anwendung M M ISO-Anwendung N N
Hersteller SANDVIK Coromant ISO-Anwendung S S Art der Sorte Hartes Metall
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support