SANDVIK T-Max U-Lock Schneideinheit zum Gewindedrehen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3R1660KF1205011
C4R1660KF1206011
C4R1660KFZ1206011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß

532.00 €

1 5 Arbeitstage 0.201Coromant Capto C350

532.00 €

1 5 Arbeitstage 0.34Coromant Capto C460

532.00 €

1 5 Arbeitstage 0.34Coromant Capto C4 - Überkopfposition60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innengewinde Minimum Machining Diameter(mm) 20 Selfishly Rechte Hand
Halterung: Wendeschneidplattengröße 11 Halterung: Dimension F 12 Zolltarif - Gewicht pro 1
Nut für EasyFix-Klemmsystem ohne Halterung: Verstellwinkel 90° Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ 166 Zolltarif - Anzahl 84661038 Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose 166 - 11
eClass-5.1 21010903 Kühlmittel Ja Ausführung Schneidkopf
Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support