Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A10KSDXCL2R
Teilenummer
|
---|
A10KSDXCL2R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Linke Hand | 124.993 | 15.88 | 84661038 | 120° | 0.123 | Ja | DC* | DC* -07 | 8.992 | - | 07 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Abmessung L | Variabel | eClass-5.1 | 21010903 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlmittel | Ja | Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Interne oder externe Bearbeitung | Bohrstange für die Innenbearbeitung |
Ausführung | Bohrstange | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroTurn 107 Bohrstange zum Drehen, die Teilenummer ist A10KSDXCL2R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A10KSDXCL2R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Ausführung
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length L1
Shank diameter
Anzahl Waren
Halterung: Eingabewinkel
Zolltarifgewicht(kg)
Nut für EasyFix-Klemmsystem
Halterung: Einsatztyp
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Dimension F
Halterung: Größe des Einsatzes
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A04FSTFCR12R |
A05HSTFCL12R |
A05HSTFCR12 |
A10KSDXCR2R |
A10KSRDDN08R |
A10RSCLCL2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length L1 | Shank diameter | Anzahl Waren | Halterung: Eingabewinkel | Zolltarifgewicht (kg) | Nut für EasyFix-Klemmsystem | Halterung: Einsatztyp | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Dimension F | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Größe des Einsatzes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.6868 | Rechte Hand | 82.499 | 6.35 | 84661038 | 91° | 0.018 | Ja | TC* | TC* -06 | 4.369 | - | 06 | ||
253.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Linke Hand | 101.6 | 7.92 | 84661038 | 91° | 0.033 | Ja | TC* | TC* -06 | 5.563 | - | 06 | ||
253.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4902 | Rechte Hand | 101.6 | 7.92 | 84661038 | 91° | 0.033 | ohne | TC* | TC* -06 | 5.563 | - | 06 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Rechte Hand | 124.993 | 15.88 | 84661038 | 120° | 0.123 | Ja | DC* | DC* -07 | 8.992 | - | 07 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.9898 | Neutral | 124.993 | 15.88 | 84661038 | nicht verfügbar | 0.123 | Ja | R300* | R300* -08 | 3.988 | - | 08 | ||
201.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19.6088 | Linke Hand | 203.2 | 15.88 | 84661038 | 95° | 0.279 | ohne | CC* | CC* -06 | 10.312 | - | 06 02 |