Teilenummer
|
---|
570100203040R |
57080202040R |
570802340L |
570802340R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
654.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 40 | 100 | 1.022 | 30 | 20 | - | Ja | ||
654.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 80 | 0.8 | - | - | Schaft 20,00 x 20,00 mm | ohne | ||
546.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 40 | 80 | 0.392 | k.A. | - | - | ohne | ||
546.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 40 | 80 | 0.39 | k.A. | - | - | ohne |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21010903 | Ausführung | Adapter | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung |
Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Halterung: Min. Lochdurchmesser | k.A. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften