SANDVIK CoroMill 490 Kopf für Vierkantschulterfräsen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
490020EH2008L
490025EH2508L
490025EH2508M
490032EH2508L
490032EH2508M
A490019EH2008L
A490025EH2508L
A490025EH2508M
A490032EH2508L
A490032EH2508M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Teilung des Fräswerkzeugs Fräswerkzeug: Bohrfuttergröße D mm
(mm)

502.77 €

1 5 Arbeitstage 2020.062E2030Breites gerades SpielfeldE20

530.54 €

1 5 Arbeitstage 25.420.109E2535Breites gerades SpielfeldE25

577.31 €

1 5 Arbeitstage 2530.109E2535Enge, gerade NeigungE25

638.69 €

1 5 Arbeitstage 3230.14E2535Großer DifferentialabstandE25

684.00 €

1 5 Arbeitstage 3240.14E2535Enge, gerade NeigungE25

504.23 €

1 5 Arbeitstage 19.720.055E2029.997Breites gerades SpielfeldE20

-

1 5 Arbeitstage 25.420.109E2535.001Breites gerades SpielfeldE25

577.31 €

1 5 Arbeitstage 25.430.117E2535.001Enge, gerade NeigungE25

638.69 €

1 5 Arbeitstage 31.7530.14E2535.001Großer DifferentialabstandE25

681.08 €

1 5 Arbeitstage 31.7540.14E2535.001Enge, gerade NeigungE25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5,5 Coolant Ja - durch das Zentrum Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 82077010 Fräswerkzeug: Spannfutter Typ EH-Schnittstelle
eClass-5.1 21010508 Anwendung Fräsen 90°-Vierkant-Schulterfräser Fräsertyp CoroMill 490-08 - für Schnitttiefen bis zu 5,50 mm
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE Größe des Einsatzhalters oder der Kupplung 8

Technischer Support