SANDVIK Coromant Capto auf CoroTurn SL Einstellbarer Adapter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
825150SL32C6
825150SL32C8
825215SL32C8
825265SL32C8
825315SL32C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Art der Verarbeitung Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Halterung: F-Maß Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max Ausführung Anzahl

3,051.69 €

1 5 Arbeitstage 47129.1-Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT63.9Coromant Capto C6-SSC = H / J / Kø 47.00 - 150.00 mmBaugruppe mit Adapter und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen84661038

3,139.38 €

1 5 Arbeitstage 47137.1-Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT64.8Coromant Capto C8-SSC = H / J / Kø 47.00 - 150.00 mmBaugruppe mit Adapter und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen84661038

4,087.92 €

1 5 Arbeitstage 14811232-6.76Coromant Capto C8WF = 56.00SL - ø 32.00 mmø 148.00 - 215.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen84669360

4,162.46 €

1 5 Arbeitstage 19811232-7.99Coromant Capto C8WF = 81.00SL - ø 32.00 mmø 198.00 - 265.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen84669360

4,235.54 €

1 5 Arbeitstage 24811232-9.19Coromant Capto C8WF = 106.00SL - ø 32.00 mmø 248.00 - 315.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen84669360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support