SANDVIK CoroBore XL Einstellbares Werkzeug zum SpiroGrooving (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
82075VC11XC5
820139VB16XC6
820139VB16XC8
820189VB16XC6
820189VB16XC8
820239VB16XC8
820289VB16XC8
820-75VC11-C5
820-139VB16-C6
820-139VB16-C8
820-189VB16-C6
820-189VB16-C8
820-239VB16-C8
820-289VB16-C8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Andere Entwürfe Halterung: L-Maß Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max Ausführung Anzahl

3,439.00 €

1 5 Arbeitstage 3087ADJLXRDL = 22,80 mm / OAH = 70,00 mmLU = 9.001.66Coromant Capto C5VB*-11 + VC*-11ø 30.00 - 75.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,553.00 €

1 5 Arbeitstage 48121ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.005.06Coromant Capto C6VB*-16 + VC*-16ø 48.00 - 139.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,664.08 €

1 5 Arbeitstage 48133ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.006.39Coromant Capto C8VB*-16 + VC*-16ø 48.00 - 139.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,626.08 €

1 5 Arbeitstage 98121ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.006.21Coromant Capto C6VB*-16 + VC*-16ø 98.00 - 189.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,740.08 €

1 5 Arbeitstage 98133ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.007.62Coromant Capto C8VB*-16 + VC*-16ø 98.00 - 189.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,813.15 €

1 5 Arbeitstage 148133ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.008.82Coromant Capto C8VB*-16 + VC*-16ø 148.00 - 239.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

3,887.69 €

1 5 Arbeitstage 198133ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.009.86Coromant Capto C8VB*-16 + VC*-16ø 198.00 - 289.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

-

1 5 Arbeitstage 3087ADJLXRDL = 22,80 mm / OAH = 70,00 mmLU = 9.000.001Coromant Capto C5VB*-11 + VC*-11ø 30.00 - 75.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

-

1 5 Arbeitstage 48121ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.000.001Coromant Capto C6VB*-16 + VC*-16ø 48.00 - 139.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

-

1 5 Arbeitstage 48133-LU = 15.006.33Coromant Capto C8VB*-16ø 48.00 - 139.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Kassette82076030

-

1 5 Arbeitstage 98121ADJLXRDL = 45,80 mm / OAH = 104,00 mmLU = 15.000.001Coromant Capto C6VB*-16 + VC*-16ø 98.00 - 189.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Schneidkopf84661038

-

1 5 Arbeitstage 98133-LU = 15.007.56Coromant Capto C8VB*-16ø 98.00 - 189.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Kassette82076030

-

1 5 Arbeitstage 148133-LU = 15.008.76Coromant Capto C8VB*-16ø 148.00 - 239.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Kassette82076030

-

1 5 Arbeitstage 198133-LU = 15.009.96Coromant Capto C8VB*-16ø 198.00 - 289.60 mmMontage mit Halterung. Schieberkörper und Kassette82076030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Axiales Einstechen Halterung: Verstellwinkel 67°
Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105
Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support