SANDVIK Zylindrischer Schaft auf CoroTurn SL gedämpfter Adapter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5703C25380CR
5703C25430CR
5703C32480CR
5703C32544CR
5703C40608CR
5703C40688CR
5704C40330
5704C5043040
5704C6051040
A5703CD100816CR
A5703CD120820
A5703CD121020CR
A5703CD161325
A5703CD201632
A5703CD241532
A5703CD242032
A5703CD281740
A5703CD282340
A5703CD322050
A5703CD322140
A5703CD322650
A5703CD322740
A5703CD402640
A5703CD402660
A5703CD403360
A5703CD403440
A5704CD241332
A5704CD281540
A5704CD321740
A5704CD402240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Entwürfe Klammer: Dimension F Nut für EasyFix-Klemmsystem Zolltarif - Anzahl Halterung: L-Maß

15,566.85 €

1 5 Arbeitstage 32380251.7-k.A.Ja84669360Variabel

21,907.00 €

1 5 Arbeitstage 32430251.9-k.A.Ja84669360Variabel

18,351.08 €

1 5 Arbeitstage 40480323.8-k.A.ohne84669360Variabel

25,772.77 €

1 5 Arbeitstage 40544324.2-k.A.ohne84669360Variabel

21,361.85 €

1 5 Arbeitstage 50608406.8-k.A.ohne84669360Variabel

29,898.69 €

1 5 Arbeitstage 50688407.8-k.A.ohne84669360Variabel

2,797.38 €

1 5 Arbeitstage 50330403.1n/sk.A.ohne84669360Variabel

3,441.92 €

1 5 Arbeitstage 6043040 | 507.7n/s5ohne84669360Variabel

4,093.77 €

1 5 Arbeitstage 7251040 | 6010.1n/s10ohne84669360Variabel

3,244.62 €

1 5 Arbeitstage 19.9898203.96215.88 | 160.93-k.A.Ja84669360Variabel

1,853.23 €

1 5 Arbeitstage 24.99199.89819.05 | 200.43n/sk.A.Ja84669360Variabel

3,244.62 €

1 5 Arbeitstage 24.9936260.09619.05 | 201.38-k.A.Ja84669360Variabel

3,127.69 €

1 5 Arbeitstage 32335.53425.4 | 251.3-k.A.Ja84669360Variabel

3,583.69 €

1 5 Arbeitstage 40.01412.49631.75 | 322.6n/sk.A.ohne84669360Variabel

2,050.54 €

1 5 Arbeitstage 50.0126-38.1 | 323-3.048-84669360387.604

3,588.08 €

1 5 Arbeitstage 50.01502.9238.1 | 324.4n/s3.048ohne84669360Variabel

2,852.92 €

1 5 Arbeitstage 50.8-40 | 44.459.4-22.352-84669360432.0032

4,992.62 €

1 5 Arbeitstage 50.8-40 | 44.456-22.352-84669360583.9968

2,852.92 €

1 5 Arbeitstage 59.99518.9250 | 50.87.5n/s-ohne84669360Variabel

2,852.92 €

1 5 Arbeitstage 61.01526.79640 | 50.87.7n/s5.4102ohne84669360Variabel

4,985.31 €

1 5 Arbeitstage 59.99671.3250 | 50.89.7n/s-ohne84669360Variabel

4,985.31 €

1 5 Arbeitstage 61.01678.94240 | 50.89.9n/s5.4102ohne84669360Variabel

3,386.38 €

1 5 Arbeitstage 75.01666.49640 | 63.515.4n/s11.7602ohne84669360Variabel

3,386.38 €

1 5 Arbeitstage 80.01658.6260 | 63.515.26n/s-ohne84669360Variabel

5,928.00 €

1 5 Arbeitstage 80.01849.1260 | 63.519.815n/s-ohne84669360Variabel

5,928.00 €

1 5 Arbeitstage 75.01666.49640 | 63.520n/s11.7602ohne84669360Variabel

2,477.31 €

1 5 Arbeitstage 45.0088-38.1 | 322.7-3.048-84661038334.01

3,447.77 €

1 5 Arbeitstage 50.8378.993440 | 44.454.2n/s22.352ohne84669360Variabel

3,441.92 €

1 5 Arbeitstage 61.01435.99140 | 50.86.3n/s5.4102ohne84669360Variabel

4,093.77 €

1 5 Arbeitstage 75.01559.993840 | 63.513.2n/s11.7602ohne84669360Variabel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Kühlmittel Ja Ausführung Bohrstange
Externe oder interne Bearbeitung Interne Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support