SANDVIK HSK auf Dorn mit Antriebsschrauben Adapter (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA06X10032055
HA06X22040060
HA06X32063080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose

553.92 €

1 5 Arbeitstage 0.8BD1 = 32.00 mmLF = 55.00LB1 = 28.00X10

608.00 €

1 5 Arbeitstage 1BD1 = 40.00 mmLF = 60.00LB1 = 33.00X22

735.15 €

1 5 Arbeitstage 2.2BD1 = 63.00 mmLF = 80.00LB1 = 80.00X32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Anzahl 84669360 Größe des Maschinenfutters / der Buchse HSK 63 - Form A/C eClass-5.1 21021104
Klammer: Entwurf Neutral Ausführung HSK-Montage Hersteller SANDVIK Coromant
Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support