Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Halterung: Verstellwinkel | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Montagemaße (mm) | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Großer Einsatz / Einsatzhalter | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,287.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 3 x DC | ||
1,629.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7.7 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 4 x DC | ||
1,287.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 3 x DC | ||
1,629.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7.7 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 4 x DC | ||
1,287.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7.2 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 3 x DC | ||
1,629.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 7.9 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.7 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 10 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.7 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 10 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 6 | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.9 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 10.2 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10.5 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 12.5 | - | ø 50.00 mm | 50 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10.5 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 12.5 | - | ø 50.80 mm | 50.8 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 4 x DC | ||
1,506.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 10.7 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 3 x DC | ||
1,882.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 12.7 | KAPR = 88° | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | - | 4 x DC | ||
2,028.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 12.5 | - | ø 63.50 mm | 63.5 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 3 x DC | ||
2,483.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 14.9 | - | ø 63.50 mm | 63.5 | Zylindrisch ISO 9766 | 7 | 4 x DC | ||
2,028.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 12.5 | - | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | 7 | 3 x DC | ||
2,483.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 14.9 | - | Varilock - Ø 80,00 mm | 80 | Varilock | 7 | 4 x DC |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | ISO S | ° S | ISO H | ° H |
---|---|---|---|---|---|
ISO M | ° M | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Klasse | Inklusive Wendeschneidplatte |
Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | ISO P | ° P |
Zolltarif - Anzahl | 82075050 | eClass-5.1 | 21010103 | Kernloch für Gewindegröße | k.A. |
ISO N | ° N | ISO K | ° K | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Halterung: Verstellwinkel
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Montagemaße(mm)
Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Maximale Bohrtiefe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften