Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
460.1-0357-018A1-XM GC34
Teilenummer
|
---|
460.1-0357-018A1-XM GC34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Overall Length L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.51 € | 1 | auf Anfrage | 3.57 | 66 | 0.02 | 18 | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | ISO S | S | ISO H | H |
---|---|---|---|---|---|
ISO M | M | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Klasse | GC34 |
Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | ISO P | P | eClass-5.1 | 21010101 |
ISO N | N | ISO K | K | Geometrie / Schnittkante | XM |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Bohrer WZ: Haltertyp | Gerader Schaft |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Tolerance | H9 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 460.1-0357-018A1-XM GC34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 460.1-0357-018A1-XM GC34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Overall Length L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
460.1-0338-017A1-XM GC34 |
460.1-0345-017A1-XM GC34 |
460.1-0357-018A0-XM GC34 |
460.1-0360-018A0-XM GC34 |
460.1-0366-018A1-XM GC34 |
460.1-0373-011A0-XM GC34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Overall Length L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.51 € | 1 | auf Anfrage | 3.38 | - | 0.02 | - | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | - | ||
69.51 € | 1 | auf Anfrage | 3,45 | - | 0.02 | - | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | - | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | 3.57 | 66 | 0.021 | 18 | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | 3,6 | 66 | 0.021 | 18 | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC | ||
69.51 € | 1 | auf Anfrage | 3,66 | - | 0.02 | - | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | - | ||
41.91 € | 1 | auf Anfrage | 3,73 | 66 | 0.021 | 11 | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 2-3 x DC |