Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
46010420021A1XMGC34
Teilenummer
|
---|
46010420021A1XMGC34 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Overall Length L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.00 € | 1 | auf Anfrage | 4,2 | 74 | 0.021 | 21 | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | ISO S | S | ISO H | H |
---|---|---|---|---|---|
ISO M | M | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Klasse | GC34 |
Bohrer Typ | Vollhartmetall-Bohrer | ISO P | P | eClass-5.1 | 21010101 |
ISO N | N | ISO K | K | Geometrie / Schnittkante | XM |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Bohrer WZ: Haltertyp | Gerader Schaft |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Tolerance | H9 |
Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK CoroDrill 460 Vollhartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 46010420021A1XMGC34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 46010420021A1XMGC34.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Overall Length L(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Größe des Halters(mm)
Kühlschmierstoffzufuhr
Anzahl
Maximale Bohrtiefe
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
460.1-0357-018A0-XM GC34 |
460.1-0357-018A1-XM GC34 |
460.1-0360-018A0-XM GC34 |
46010420032A1XMGC34 |
46010422021A1XMGC34 |
46010425021A1XMGC34 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Overall Length L (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Größe des Halters (mm) | Kühlschmierstoffzufuhr | Anzahl | Maximale Bohrtiefe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.62 € | 1 | auf Anfrage | 3.57 | 66 | 0.021 | 18 | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC | ||
69.51 € | 1 | auf Anfrage | 3.57 | 66 | 0.02 | 18 | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC | ||
49.62 € | 1 | auf Anfrage | 3,6 | 66 | 0.021 | 18 | 6 | Externe Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 4-5 x DC | ||
127.11 € | 1 | auf Anfrage | 4,2 | 89.992 | 0.027 | 32 | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | 7-8 x DC | ||
81.00 € | 1 | auf Anfrage | 4.22 | - | 0.021 | - | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | - | ||
81.00 € | 1 | auf Anfrage | 4,25 | - | 0.021 | - | 6 | Interne Kühlschmierstoffversorgung | 82075050 | - |