Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05020230001 |
05020231001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kombination | Anzahl der Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 5 | ||
161.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 0 |
Loading...
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel | 0 | Anzahl der Sockel | 0 | Anzahl der Gabelschlüssel | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set | falsch | Anzahl der Kreuzschlitzschraubendreher PH | 0 | Anzahl der Schlitzschraubendreher | 0 |
Anzahl der Stufenbohrer | 0 | Anzahl der Tommy Bars | 0 | Anzahl der Torx Schraubendreher | 0 |
Anzahl der Bit-Einfügungen | 0 | Anzahl der Zangen | 0 | Anzahl der Führungsbohrer | 0 |
Anzahl der Kabelschneider | 0 | Anzahl der Koaxialwerkzeuge | 0 | Anzahl der Feilen | 0 |
Anzahl Kreuzschlitzschraubendreher PZ | 0 | Anzahl der Meißel und Stempel | 0 | Elektriker eingestellt | falsch |
Anzahl der Holz | 0 | Anzahl der Ringschlüssel | 0 | Anzahl der Steinbohrer | 0 |
Anzahl der Hämmer | 0 | Anzahl der Multifunktionswerkzeuge | 0 | Anzahl der Sockel | 0 |
Verpackung | Tasche | Anzahl der Messwerkzeuge | 0 | Anzahl der HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl der Form des Loches | 0 | Anzahl der hexagonalen Tasten parametrierbar vorhanden | 0 | Anzahl der Form des Loches Bohrkronen | 0 |
Anzahl der Testwerkzeuge | 0 | Anzahl der Sägen | 0 | Anzahl der Endbearbeitungswerkzeuge Glasfaden | 0 |
Anzahl der Ratschen | 0 | Anzahl der offenen Schraubenschlüssel | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kombination
Anzahl der Werkzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften